Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 70.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z pozinkované oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10097007

Staré objednací číslo:

301570041152

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 95,0738 Kč
250 - 999 50,6883 Kč
1000 + 43,3257 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 376,85 Kč

25 x 95,0738 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 70.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M5
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace Zn3-5 B
Specifikace 11SMmpb37
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás