Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 40.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z nerezavějící oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10226360

Staré objednací číslo:

301540041556

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 71,1171 Kč
250 - 999 57,1029 Kč
1000 + 50,0748 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 555,86 Kč

50 x 71,1171 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 303
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M5
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás