Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z pozinkované oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10226254

Staré objednací číslo:

301518041152

10700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 40,4601 Kč
250 - 999 26,5425 Kč
1000 + 20,6538 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 023,01 Kč

50 x 40,4601 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Délka závitu 9.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M5
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás