10226230
301515041556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 48,2593 Kč |
| 250 - 999 | 34,8587 Kč |
| 1000 + | 33,7534 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.315 in |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 8.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.591 in |
| Délka rozpěrky | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.295 in |
| Délka závitu | 7.5 mm |
| Barva | ocel |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřními závity |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |