10225882
301345140050
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 41,9033 Kč |
250 - 999 | 27,4149 Kč |
1000 + | 21,3491 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 45.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 1.772 in |
průměr | 6.5 mm |
průměr | 0.256 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Velikost závitu | M3 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | mosaz |
Povrchová úprava | poniklováno |
Specifikace | CuZn39Pb3 |
Specifikace | Ni3-5 |
Celní nomenklatura | 7415330000 |