Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z nerezavějící oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10225714

Staré objednací číslo:

301308141556

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 35,2936 Kč
250 - 999 23,1479 Kč
1000 + 18,0163 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 764,68 Kč

50 x 35,2936 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Délka závitu 4.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 303
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás