Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 5.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z pozinkované oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10225684

Staré objednací číslo:

301305141152

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5888 Kč
500 - 999 8,2178 Kč
1000 + 6,363 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 158,88 Kč

100 x 11,5888 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 5.0 mm
průměr 5.8 mm
Délka závitu 2.5 mm
Délka vnitřního závitu 2.5 mm
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace Zn3-5 B
Specifikace 11SMmpb37
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás