10225585
301212041556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 31,0265 Kč |
| 500 - 999 | 23,5523 Kč |
| 1000 + | 19,6896 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 5.0 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.197 in |
| Délka rozpěrky | 12.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.472 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Barva | ocel |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |