10225578
301210041556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 30,0225 Kč |
500 - 999 | 22,7714 Kč |
1000 + | 19,0481 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 0.394 in |
---|---|
Délka rozpěrky | 10.0 mm |
průměr | 0.228 in |
průměr | 5.8 mm |
Délka závitu | 0.197 in |
Délka závitu | 5.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.197 in |
Délka vnitřního závitu | 5.0 mm |
Velikost závitu | M2.5 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Specifikace | X8crNiS18-9(303) |
Celní nomenklatura | 7318190090 |