Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10225455
301112040050
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 11,7344 Kč |
| 500 - 999 | 8,3161 Kč |
| 1000 + | 6,4489 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 4.0 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.157 in |
| Délka rozpěrky | 12.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.472 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Barva | mosaz |
| Povrchová úprava | poniklováno |
| Materiál (podrobně) | mosaz |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M2 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřními závity |
| Celní nomenklatura | 7415330000 |