10225424
301108041556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 27,9788 Kč |
| 500 - 999 | 21,2427 Kč |
| 1000 + | 17,7669 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.157 in |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 4.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.315 in |
| Délka rozpěrky | 8.0 mm |
| Délka závitu | 0.157 in |
| Délka závitu | 4.0 mm |
| Barva | přírodní |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M2 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Female-Female Spacer |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |