Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 5.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z poniklované mosazi s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10225394

Staré objednací číslo:

301105040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 9,1519 Kč
500 - 999 6,4984 Kč
1000 + 5,0227 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

915,19 Kč

100 x 9,1519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 5.0 mm
průměr 4.6 mm
Délka závitu 2.5 mm
Délka vnitřního závitu 2.5 mm
Velikost závitu M2
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Specifikace Ni3-5
Specifikace CuZn39Pb3
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás