Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Tento samořezný distanční sloupek s vnitřním a vnějším závitem zjednodušuje instalaci, protože jej lze zašroubovat přímo do desky i bez matic a podložek.
Nové objednací číslo:

10644584

Staré objednací číslo:

1259809

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,1509 Kč
1000 + 10,4759 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 215,09 Kč

100 x 12,1509 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Délka závitu 5.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M2.5
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás