10494479
1221451
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 31,3325 Kč |
| 1000 + | 26,2983 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 0.236 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 6.0 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 4.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.157 in |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Specifikace | DIN 76-B |
| standardní | DIN |
| standardní | BR |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |