10199824
1221433
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 33,2345 Kč |
1000 + | 27,8977 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 35.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 1.378 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 12.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.472 in |
Velikost závitu | M6 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | ocel |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Specifikace | DIN 76-B |
standardní | BR |
standardní | DIN |
Celní nomenklatura | 7318190090 |