Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 50.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198926

Staré objednací číslo:

1221336

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 213,5371 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

21 353,71 Kč

100 x 213,5371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Délka rozpěrky 50.0 mm
Délka závitu 14.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás