Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 40.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198827

Staré objednací číslo:

1221323

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 82,0926 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

8 209,26 Kč

100 x 82,0926 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M6
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás