10198704
1221310
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 57,8132 Kč |
1000 + | 48,5286 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 1.772 in |
---|---|
Délka rozpěrky | 45.0 mm |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Velikost závitu | M5 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | mosaz |
Povrchová úprava | poniklováno |
Specifikace | DIN 76-B |
standardní | DIN |
standardní | BR |
Celní nomenklatura | 7415330000 |