10198636
1221303
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 30,2371 Kč |
| 1000 + | 25,3828 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 15.0 mm |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 0.591 in |
| Délka závitu | 8.0 mm |
| Délka závitu | 0.315 in |
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Materiál (podrobně) | mosaz |
| Povrchová úprava | poniklováno |
| Specifikace | DIN 76-B |
| standardní | BR |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7415330000 |