Produktová řada: SR2018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý vnější průměr | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5854 Kč - 21,2139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 14,9661 Kč - 29,9178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 18,169 Kč - 36,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 17,1636 Kč - 34,3129 Kč | 44 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 22,5353 Kč - 45,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 39,2824 Kč - 78,5649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 41,4512 Kč - 82,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 72,7479 Kč - 145,5103 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 8,79 Kč - 17,5658 Kč | 75 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10,0109 Kč - 19,9212 Kč | 100 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 17,7381 Kč - 27,9213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 42,3274 Kč - 127,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 100,7842 Kč - 155,5212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,4436 Kč - 21,8315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,7416 Kč - 24,7759 Kč | 3300 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,3128 Kč - 46,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,589 Kč - 26,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,9057 Kč - 138,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,8765 Kč - 43,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 118,8671 Kč - 167,8015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm