Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
44,9014 Kč - 89,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
50,5071 Kč - 100,9724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
108,363 Kč - 170,2907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
8,3388 Kč - 16,6777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
8,9105 Kč - 17,8351 Kč 1260 Skladem
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
13,3309 Kč - 21,6558 Kč 100 Skladem
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
16,1059 Kč - 25,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
17,7653 Kč - 34,8195 Kč 100 Skladem
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
24,1519 Kč - 42,6006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
28,0424 Kč - 49,5031 Kč 10 Skladem
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
27,7635 Kč - 49,015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
37,7618 Kč - 114,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
67,1848 Kč - 137,4095 Kč 10 Skladem
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
112,5742 Kč - 173,735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
147,4635 Kč - 183,2312 Kč 1 Skladem
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
115,405 Kč - 162,914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
14,7114 Kč - 23,9149 Kč 50 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
14,4465 Kč - 23,4686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
16,3987 Kč - 25,8113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
24,7097 Kč - 43,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Cenové rozmezí
89,8168 Kč - 44,9014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Cenové rozmezí
100,9724 Kč - 50,5071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    35.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
Ložiska 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Cenové rozmezí
170,2907 Kč - 108,363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    45.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Cenové rozmezí
16,6777 Kč - 8,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Cenové rozmezí
17,8351 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
1260 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    5.5 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm černá

10332702

Cenové rozmezí
21,6558 Kč - 13,3309 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm černá

10332764

Cenové rozmezí
25,3651 Kč - 16,1059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10332801

Cenové rozmezí
34,8195 Kč - 17,7653 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm černá

10332849

Cenové rozmezí
42,6006 Kč - 24,1519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm černá

10332887

Cenové rozmezí
49,5031 Kč - 28,0424 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm černá

10332924

Cenové rozmezí
49,015 Kč - 27,7635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm černá

10332962

Cenové rozmezí
114,0384 Kč - 37,7618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm černá

10333013

Cenové rozmezí
137,4095 Kč - 67,1848 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm černá

10333051

Cenové rozmezí
173,735 Kč - 112,5742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    36.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm černá

10333099

Cenové rozmezí
183,2312 Kč - 147,4635 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm černá

10333075

Cenové rozmezí
162,914 Kč - 115,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    39.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm černá

10332740

Cenové rozmezí
23,9149 Kč - 14,7114 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10332733

Cenové rozmezí
23,4686 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm černá

10332788

Cenové rozmezí
25,8113 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

10332825

Cenové rozmezí
43,6185 Kč - 24,7097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm