Produktová řada: SR2018
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý vnější průměr | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0037 Kč - 22,7795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 151,8874 Kč - 188,7282 Kč | 1 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,2911 Kč - 23,2247 Kč | 6490 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,3018 Kč - 25,6664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,5892 Kč - 43,4045 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,8872 Kč - 47,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 30,6072 Kč - 54,0188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,7455 Kč - 52,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 42,3274 Kč - 127,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 100,7842 Kč - 155,5212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 103,0679 Kč - 159,0688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,8799 Kč - 24,1727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,8907 Kč - 26,5856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,4509 Kč - 44,9271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,5964 Kč - 50,4855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 28,0219 Kč - 49,4657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 31,7419 Kč - 51,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,3128 Kč - 46,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,7346 Kč - 48,963 Kč | 45 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,1566 Kč - 51,4765 Kč | 29 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm