Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
14,0037 Kč - 22,7795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
14,2911 Kč - 23,2247 Kč 6490 Skladem
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
16,3018 Kč - 25,6664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
24,5892 Kč - 43,4045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
26,8872 Kč - 47,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
30,6072 Kč - 54,0188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
14,8799 Kč - 24,1727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
16,8907 Kč - 26,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
25,4509 Kč - 44,9271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
28,5964 Kč - 50,4855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
28,0219 Kč - 49,4657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
8,79 Kč - 17,5658 Kč 75 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
10,0109 Kč - 19,9212 Kč 100 Skladem
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
29,7455 Kč - 52,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
42,3274 Kč - 127,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
100,7842 Kč - 155,5212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
103,0679 Kč - 159,0688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
15,3682 Kč - 30,7221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
16,1582 Kč - 32,3164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
10,7721 Kč - 21,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

10332719

Cenové rozmezí
22,7795 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm černá

10332726

Cenové rozmezí
23,2247 Kč - 14,2911 Kč

Skladové zásoby
6490 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10332771

Cenové rozmezí
25,6664 Kč - 16,3018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm černá

10332818

Cenové rozmezí
43,4045 Kč - 24,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm černá

10332856

Cenové rozmezí
47,4261 Kč - 26,8872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm černá

10332894

Cenové rozmezí
54,0188 Kč - 30,6072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm černá

10332733

Cenové rozmezí
24,1727 Kč - 14,8799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm černá

10332788

Cenové rozmezí
26,5856 Kč - 16,8907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

10332825

Cenové rozmezí
44,9271 Kč - 25,4509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm černá

10332863

Cenové rozmezí
50,4855 Kč - 28,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm černá

10332900

Cenové rozmezí
49,4657 Kč - 28,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Cenové rozmezí
17,5658 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Cenové rozmezí
19,9212 Kč - 10,0109 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
Ložiska 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm černá

10332931

Cenové rozmezí
52,4962 Kč - 29,7455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm černá

10332979

Cenové rozmezí
127,8152 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm černá

10333020

Cenové rozmezí
155,5212 Kč - 100,7842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm černá

10333068

Cenové rozmezí
159,0688 Kč - 103,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    39.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Cenové rozmezí
30,7221 Kč - 15,3682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
Ložiska 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Cenové rozmezí
32,3164 Kč - 16,1582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Cenové rozmezí
21,5443 Kč - 10,7721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm