Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
24,8765 Kč - 43,8786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
28,5964 Kč - 50,4855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
28,8837 Kč - 50,9882 Kč 10 Skladem
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
38,8946 Kč - 117,4596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
69,2004 Kč - 141,5317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
16,589 Kč - 26,1261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
18,2983 Kč - 35,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
42,3274 Kč - 127,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
100,7842 Kč - 155,5212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
16,3018 Kč - 25,6664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
65,193 Kč - 133,2875 Kč 70 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
15,1528 Kč - 24,6323 Kč 50 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
151,8874 Kč - 188,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
151,8874 Kč - 188,7282 Kč 1 Skladem
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
115,9514 Kč - 178,9471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
53,2288 Kč - 106,472 Kč 488 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
59,9937 Kč - 119,9731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
16,9625 Kč - 33,9251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
144,3325 Kč - 226,7897 Kč 10 Skladem
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
8,79 Kč - 17,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm černá

10332849

Cenové rozmezí
43,8786 Kč - 24,8765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm černá

10332924

Cenové rozmezí
50,4855 Kč - 28,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm černá

10332887

Cenové rozmezí
50,9882 Kč - 28,8837 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm černá

10332962

Cenové rozmezí
117,4596 Kč - 38,8946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm černá

10333013

Cenové rozmezí
141,5317 Kč - 69,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm černá

10332764

Cenové rozmezí
26,1261 Kč - 16,589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm černá

10332801

Cenové rozmezí
35,8641 Kč - 18,2983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm černá

10332979

Cenové rozmezí
127,8152 Kč - 42,3274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm černá

10333020

Cenové rozmezí
155,5212 Kč - 100,7842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm černá

10332771

Cenové rozmezí
25,6664 Kč - 16,3018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm černá

10333006

Cenové rozmezí
133,2875 Kč - 65,193 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm černá

10332740

Cenové rozmezí
24,6323 Kč - 15,1528 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm černá

10333082

Cenové rozmezí
188,7282 Kč - 151,8874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm černá

10333099

Cenové rozmezí
188,7282 Kč - 151,8874 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm černá

10333051

Cenové rozmezí
178,9471 Kč - 115,9514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    36.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Cenové rozmezí
106,472 Kč - 53,2288 Kč

Skladové zásoby
488 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Cenové rozmezí
119,9731 Kč - 59,9937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    35.0 mm
  • Vnější průměr
    39.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
Ložiska 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Cenové rozmezí
33,9251 Kč - 16,9625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
Ložiska 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Cenové rozmezí
226,7897 Kč - 144,3325 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    45.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Cenové rozmezí
17,5658 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm