Menu Vyhledávání

Slide Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2018

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý vnější průměr Celkový průměr Celková délka Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
13,5958 Kč - 22,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
17,2214 Kč - 27,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
25,5464 Kč - 45,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
26,9268 Kč - 47,5369 Kč 45 Skladem
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
28,3074 Kč - 49,9772 Kč 29 Skladem
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
34,429 Kč - 104,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
63,2942 Kč - 129,4053 Kč 70 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
13,0521 Kč - 21,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
15,2831 Kč - 24,0543 Kč 3800 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
118,933 Kč - 167,9061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
147,4635 Kč - 183,2312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE)
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
8,534 Kč - 17,0542 Kč 75 Skladem
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
9,7193 Kč - 19,341 Kč 100 Skladem
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8,1435 Kč - 16,2872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
36,0047 Kč - 72,0653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
51,6785 Kč - 103,3708 Kč 488 Skladem
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
10,8628 Kč - 21,6977 Kč 150 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
21,879 Kč - 43,7718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
38,1383 Kč - 76,2766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
40,2439 Kč - 80,5297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
  • z/ze 5
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm černá

10332719

Cenové rozmezí
22,116 Kč - 13,5958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm černá

10332795

Cenové rozmezí
27,1081 Kč - 17,2214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm černá

10332832

Cenové rozmezí
45,0826 Kč - 25,5464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm černá

10332870

Cenové rozmezí
47,5369 Kč - 26,9268 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm černá

10332917

Cenové rozmezí
49,9772 Kč - 28,3074 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm černá

10332955

Cenové rozmezí
104,0262 Kč - 34,429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm černá

10333006

Cenové rozmezí
129,4053 Kč - 63,2942 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm černá

10332696

Cenové rozmezí
21,1957 Kč - 13,0521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    190 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm černá

10332757

Cenové rozmezí
24,0543 Kč - 15,2831 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm černá

10333044

Cenové rozmezí
167,9061 Kč - 118,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    34.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
Ložiska 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm černá

10333082

Cenové rozmezí
183,2312 Kč - 147,4635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    130 °C
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
  • Vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Cenové rozmezí
17,0542 Kč - 8,534 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Cenové rozmezí
19,341 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Cenové rozmezí
16,2872 Kč - 8,1435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    6.0 mm
Ložiska 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Cenové rozmezí
72,0653 Kč - 36,0047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Cenové rozmezí
103,3708 Kč - 51,6785 Kč

Skladové zásoby
488 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Cenové rozmezí
21,6977 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
Ložiska 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Cenové rozmezí
43,7718 Kč - 21,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
Ložiska 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Cenové rozmezí
76,2766 Kč - 38,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    30.0 mm
Ložiska 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346

Cenové rozmezí
80,5297 Kč - 40,2439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    32.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru hřídele
    32.0 mm