Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály 210.0 mm 105.0 mm PVC přírodní

Držák cedulek se závěsem lze připevnit na konce regálů, ideální pro použití při prezentaci zboží v maloobchodě. Snadno se instaluje a odstraňuje, je odolný a má dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

10394793

Staré objednací číslo:

496941

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 104,0877 Kč
200 + 87,3118 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 081,75 Kč

20 x 104,0877 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál PVC
Typ Stojan na tištěné materiály
Způsob montáže bez samolepicí základny
Celková výška 108.5 mm
Celková šířka 105.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás