Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály 210.0 mm PVC čirý

Nacvakávací regálový držák cedulí je vyroben z čirého extrudovaného PVC a lze jej použít v maloobchodní expozici nebo v rámci podpory prodeje. Snadno se instaluje a demontuje, je odolný a má dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

10394410

Staré objednací číslo:

496883

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 499 25,3504 Kč
500 + 21,889 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

253,50 Kč

10 x 25,3504 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál PVC
Typ Stojan na tištěné materiály
Způsob montáže bez samolepicí základny
Celková výška 75.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás