Menu Vyhledávání

Sítě ochranné – pružné 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m červená 30% PCR

Nové objednací číslo:

20950118

Staré objednací číslo:

20950118

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 407,2626 Kč
10 + 2 166,5363 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 407,26 Kč

1 x 2 407,2626 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr ovinutí 50.0 mm
Maximální průměr ovinutí 100.0 mm
Celková délka 50.0 m
Barva červená
Materiál 30% PCR
Cena za role
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás