Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.

Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.

Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Délka ukotvení Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,8062 Kč - 4,6392 Kč 2000 Skladem
černá
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
3,2172 Kč - 4,4956 Kč 6000 Skladem
přírodní
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
3,7487 Kč - 3,7487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
4,7828 Kč - 4,7828 Kč 1000 Skladem
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
3,7918 Kč - 4,6392 Kč 6800 Skladem
černá
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
5,7452 Kč - 7,957 Kč 39750 Skladem
černá
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
1,2635 Kč - 1,5599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
1,25 Kč - 1,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
1,1369 Kč - 1,4036 Kč 2500 Skladem
přírodní
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16 mm
6.4 - 6.6 mm
1,0455 Kč - 1,2908 Kč 4620 Skladem
černá
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
3,6642 Kč - 4,5237 Kč 500 Skladem
přírodní
22 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
1,205 Kč - 1,4879 Kč 262 Skladem
přírodní
9.5 mm
4.2 - 4.7 mm
13.1 mm
4.6 - 4.9 mm
3,084 Kč - 3,8074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
15.7 mm
9.1 - 9.7 mm
19.5 mm
6.4 - 6.6 mm
1,8171 Kč - 2,2434 Kč 240 Skladem
přírodní
17.4 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
1,2306 Kč - 1,519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
1,205 Kč - 1,4879 Kč 1100 Skladem
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
1,3414 Kč - 1,6561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
12.2 mm
3.2 - 4.8 mm
14.3 mm
6.4 - 6.6 mm
1,5828 Kč - 1,9542 Kč 900 Skladem
přírodní
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
2,0676 Kč - 2,5528 Kč 1400 Skladem
přírodní
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
  • z/ze 4
Nýty zatlačovací 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm polyamid 6.6 černá

10016046

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 5.6 mm
Nýty zatlačovací 2.4 mm 5.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10066188

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13 mm
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 5.8 mm
Nýty zatlačovací 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110690

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10102701

Cenové rozmezí
3,7487 Kč - 3,7487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110737

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 černá

10015926

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
6800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 5.5 mm polyamid 6.6 černá

10066393

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
39750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17 mm
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365106

Cenové rozmezí
1,5599 Kč - 1,2635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365038

Cenové rozmezí
1,5433 Kč - 1,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10365113

Cenové rozmezí
1,4036 Kč - 1,1369 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10365090

Cenové rozmezí
1,2908 Kč - 1,0455 Kč

Skladové zásoby
4620 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10223321

Cenové rozmezí
4,5237 Kč - 3,6642 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr hlavy
    22 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.5 - 8.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.6 mm
Nýty zatlačovací 4.9 mm 4.2 mm 4.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10223277

Cenové rozmezí
1,4879 Kč - 1,205 Kč

Skladové zásoby
262 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.2 - 4.7 mm
Nýty zatlačovací 9.1 mm 9.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10365083

Cenové rozmezí
3,8074 Kč - 3,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.1 - 9.7 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 8.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10223307

Cenové rozmezí
2,2434 Kč - 1,8171 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.7 mm
  • Průměr hlavy
    17.4 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.4 - 8.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 8.9 mm
Nýty zatlačovací 3.8 mm 1.6 mm 3.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10223260

Cenové rozmezí
1,519 Kč - 1,2306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.8 - 4.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.7 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365069

Cenové rozmezí
1,4879 Kč - 1,205 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10365076

Cenové rozmezí
1,6561 Kč - 1,3414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 4.8 mm
Nýty zatlačovací 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365137

Cenové rozmezí
1,9542 Kč - 1,5828 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 5.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365120

Cenové rozmezí
2,5528 Kč - 2,0676 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.9 - 5.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm