Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 758,2368 Kč - 2 511,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 843,1271 Kč - 1 204,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 750,2118 Kč - 1 071,8404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 208,8037 Kč - 347,9206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 136,3092 Kč - 227,1822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 142,6911 Kč - 237,6479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 104,9127 Kč - 131,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 39,0545 Kč - 55,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 88,5759 Kč - 177,151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 92,4044 Kč - 184,5536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 117,6754 Kč - 235,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 207,0166 Kč - 414,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 33,9498 Kč - 67,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 30,8866 Kč - 61,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 31,1421 Kč - 51,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 35,4814 Kč - 50,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 786,714 Kč - 1 123,9136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 775,7373 Kč - 1 108,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 843,637 Kč - 1 205,3418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16