Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
36,43 Kč - 52,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M6
92,687 Kč - 154,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Vnější/vnitřní závit
M10
55,265 Kč - 78,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M8
43,865 Kč - 54,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější/vnitřní závit
M4
50,804 Kč - 72,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M8
50,804 Kč - 72,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M8
44,857 Kč - 63,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M8
65,178 Kč - 92,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
325,396 Kč - 464,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Vnější/vnitřní závit
M16
763,80 Kč - 1 091,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
Vnější/vnitřní závit
M16
753,143 Kč - 1 076,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
Vnější/vnitřní závit
M16
849,30 Kč - 1 213,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
Male/Male
M16
751,657 Kč - 1 073,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
Male/Male
M16
893,165 Kč - 1 275,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Male/Male
M16
36,183 Kč - 51,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Male/Male
M8
132,339 Kč - 220,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
Male/Male
M10
327,626 Kč - 467,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0
Male/Male
M16
728,361 Kč - 1 040,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
Male/Male
M16
37,917 Kč - 54,0261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M5
30,73 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Male/Male
M4
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 25.0 40.0 ocel

20197780

Cenové rozmezí
52,0435 Kč - 36,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 60.0 60.0 ocel

20197971

Cenové rozmezí
154,6435 Kč - 92,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 40.0 45.0 ocel

20197926

Cenové rozmezí
78,8087 Kč - 55,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M4 15.0 20.0 ocel

20197650

Cenové rozmezí
54,7696 Kč - 43,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 40.0 20.0 ocel

20197827

Cenové rozmezí
72,613 Kč - 50,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 40.0 25.0 ocel

20197841

Cenové rozmezí
72,613 Kč - 50,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 25.0 25.0 ocel

20197766

Cenové rozmezí
63,9391 Kč - 44,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 20.0 ocel

20197834

Cenové rozmezí
92,9348 Kč - 65,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 100.0 75.0 ocel

20196684

Cenové rozmezí
464,9217 Kč - 325,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 120.0 75.0 ocel

20196707

Cenové rozmezí
1 091,1783 Kč - 763,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 120.0 50.0 ocel

20196691

Cenové rozmezí
1 076,0609 Kč - 753,143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 130.0 100.0 ocel

20196905

Cenové rozmezí
1 213,1087 Kč - 849,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 120.0 75.0 ocel

20196868

Cenové rozmezí
1 073,8304 Kč - 751,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 150.0 75.0 ocel

20196936

Cenové rozmezí
1 275,8087 Kč - 893,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 10.0 ocel

20196974

Cenové rozmezí
51,5478 Kč - 36,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M10 70.0 35.0 ocel

20197032

Cenové rozmezí
220,5652 Kč - 132,339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M16 95.0 55.0 ocel

20196820

Cenové rozmezí
467,8957 Kč - 327,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 120.0 50.0 ocel

20196851

Cenové rozmezí
1 040,6217 Kč - 728,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M5 15.0 20.0 ocel

20197209

Cenové rozmezí
54,0261 Kč - 37,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 20.0 ocel

20197261

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 30,73 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel