Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 40.0 28.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197865

Staré objednací číslo:

20197865

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 72,613 Kč
50 - 99 65,4261 Kč
100 - 499 57,9913 Kč
500 + 50,804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,61 Kč

1 x 72,613 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 40.0
d2 M8
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás