20197674
20197674
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 59,4783 Kč |
| 50 - 99 | 47,5826 Kč |
| 100 - 199 | 44,6087 Kč |
| 200 - 499 | 41,635 Kč |
| 500 - 999 | 38,661 Kč |
| 1000 + | 35,687 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 15.0 |
| d2 | M4 |
| Axial load max. kgf | 9.5 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |