20197506
20197506
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 263,9348 Kč |
| 50 - 99 | 211,1478 Kč |
| 100 - 199 | 198,013 Kč |
| 200 - 499 | 184,878 Kč |
| 500 - 999 | 171,496 Kč |
| 1000 + | 158,361 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M12 |
| Axial load max. kgf | 185.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |