Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 40.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197377

Staré objednací číslo:

20197377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 61,0073 Kč
50 - 99 54,8811 Kč
100 - 499 48,7548 Kč
500 + 42,6286 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

61,01 Kč

1 x 61,0073 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 30.0
d2 M8
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás