Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 25.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197285

Staré objednací číslo:

20197285

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 42,6261 Kč
50 - 99 34,20 Kč
100 - 199 31,9696 Kč
200 - 499 29,739 Kč
500 - 999 27,757 Kč
1000 + 25,526 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

42,63 Kč

1 x 42,6261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 16.0
d2 M4
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás