20196103
20196103
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 130,1087 Kč |
| 50 - 99 | 104,087 Kč |
| 100 - 199 | 97,6435 Kč |
| 200 - 499 | 91,20 Kč |
| 500 - 999 | 84,509 Kč |
| 1000 + | 78,065 Kč |
| Typ závitu | Vnější/vnitřní závit |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 300.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |