Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 20.0 15.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195847

Staré objednací číslo:

20195847

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 58,7348 Kč
10 - 19 52,787 Kč
20 - 49 49,813 Kč
50 + 47,087 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

58,73 Kč

1 x 58,7348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 25.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás