Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M5 12.0 31.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195809

Staré objednací číslo:

20195809

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 59,9739 Kč
50 - 99 54,0261 Kč
100 - 499 48,0783 Kč
500 + 41,883 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

59,97 Kč

1 x 59,9739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 12.0
d2 M5
Axial load max. kgf 6.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás