Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M16 100.0 40.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195762

Staré objednací číslo:

20195762

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 557,3609 Kč
10 - 19 501,60 Kč
20 - 49 473,8435 Kč
50 + 445,839 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

557,36 Kč

1 x 557,3609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1200.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás