Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M12 75.0 50.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195687

Staré objednací číslo:

20195687

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 296,1522 Kč
50 - 99 236,9217 Kč
100 - 199 222,0522 Kč
200 - 499 207,43 Kč
500 - 999 192,561 Kč
1000 + 177,691 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

296,15 Kč

1 x 296,1522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 330.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás