20195601
20195601
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 153,90 Kč |
| 50 - 99 | 123,1696 Kč |
| 100 - 199 | 115,487 Kč |
| 200 - 499 | 107,804 Kč |
| 500 - 999 | 100,122 Kč |
| 1000 + | 92,439 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 300.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |