Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,0591 Kč - 87,0591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 68,0295 Kč - 68,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 585,5003 Kč - 585,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,5412 Kč - 25,5412 Kč | 7 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,8668 Kč - 43,8668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 238,6395 Kč - 238,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 123,6847 Kč - 123,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,7582 Kč - 18,7582 Kč | 36 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,1534 Kč - 31,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76,2674 Kč - 76,2674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 53,3233 Kč - 53,3233 Kč | 58 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10170458 | 53,2968 Kč - 53,2968 Kč | 100 Skladem |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 129,7042 Kč - 129,7042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,7704 Kč - 63,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 53,2968 Kč - 53,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 44,7322 Kč - 44,7322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 228,4326 Kč - 257,0008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 713,1316 Kč - 713,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 105,6265 Kč - 105,6265 Kč | 10 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 142,7484 Kč - 142,7484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm