Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132,167 Kč - 132,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
||
89,6773 Kč - 89,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
1
|
|
||
88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10-32
|
|
1
|
|
||
62,2623 Kč - 62,2623 Kč | 56 Skladem |
6-32
|
|
1
|
|
||
64,4656 Kč - 107,9028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8-32
|
|
1
|
|
||
10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
M6
|
|
3
|
|
|
74,9658 Kč - 74,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
1
|
|
||
137,9812 Kč - 137,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
137,3816 Kč - 137,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6-32
|
|
1
|
|
||
78,2526 Kč - 78,2526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
585,5003 Kč - 585,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10170458 | 53,2968 Kč - 53,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
18,7582 Kč - 18,7582 Kč | 36 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20,0945 Kč - 20,0945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
123,6847 Kč - 123,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
53,3233 Kč - 53,3233 Kč | 58 Skladem |
M6
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
75,5484 Kč - 75,5484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
17,3838 Kč - 17,3838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,7734 Kč - 23,7734 Kč | 71 Skladem |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,0228 Kč - 28,0228 Kč | 8 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku