Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,167 Kč - 132,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2
|
|
||
| 88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 137,3816 Kč - 137,3816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2
|
|
||
| 62,2623 Kč - 62,2623 Kč | 56 Skladem |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 89,6773 Kč - 89,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 137,9812 Kč - 137,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 115,391 Kč - 115,391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2
|
|
||
| 10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
|
| 164,421 Kč - 164,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 16,8366 Kč - 16,8366 Kč | 35 Skladem |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,1669 Kč - 43,1669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,4555 Kč - 28,4555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 43,5995 Kč - 43,5995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 17,2056 Kč - 17,2056 Kč | 70 Skladem |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 20,1963 Kč - 20,1963 Kč | 1805 Skladem |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,7734 Kč - 23,7734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 66,7228 Kč - 66,7228 Kč | 1 Skladem |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 151,0841 Kč - 151,0841 Kč | 6 Skladem |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 10282359 | 698,4457 Kč - 698,4457 Kč | 6 Skladem |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
|
| 259,0012 Kč - 259,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm