Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3838 Kč - 17,3838 Kč | 1050 Skladem |
M4
|
|
5
|
|
||
| 87,0591 Kč - 87,0591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
5
|
|
||
| 585,5003 Kč - 585,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
5
|
|
||
| 31,1534 Kč - 31,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
5
|
|
||
| 76,2674 Kč - 76,2674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
5
|
|
||
| 129,7042 Kč - 129,7042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
5
|
|
||
| 543,9002 Kč - 543,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
3
|
|
||
| 20,2344 Kč - 20,2344 Kč | 400 Skladem |
M4
|
|
5
|
|
||
| 26,4702 Kč - 26,4702 Kč | 210 Skladem |
M6
|
|
5
|
|
||
| 43,8668 Kč - 43,8668 Kč | 15 Skladem |
M8
|
|
5
|
|
||
| 21,8125 Kč - 21,8125 Kč | 38 Skladem |
M4
|
|
5
|
|
||
| 28,0228 Kč - 28,0228 Kč | 1 Skladem |
M6
|
|
5
|
|
||
| 52,3424 Kč - 52,3424 Kč | 14 Skladem |
M8
|
|
5
|
|
||
| 123,6847 Kč - 123,6847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
5
|
|
||
| 43,574 Kč - 43,574 Kč | 220 Skladem |
M8
|
|
3
|
|
||
| 78,2526 Kč - 78,2526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
3
|
|
||
| 238,6395 Kč - 238,6395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
3
|
|
||
| 18,7582 Kč - 18,7582 Kč | 36 Skladem |
M4
|
|
5
|
|
||
| 25,5412 Kč - 25,5412 Kč | 7 Skladem |
M6
|
|
5
|
|
||
| 259,0012 Kč - 259,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1