Menu Vyhledávání

Silentbloky – sendvičové a s vnějším závitem

Skladem

Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.

Produktová řada: SR5495

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 126
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celkový průměr Typ Celková výška Koupit
132,167 Kč - 132,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
2
137,3816 Kč - 137,3816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
2
137,9812 Kč - 137,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1
89,6773 Kč - 89,6773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1
74,9658 Kč - 74,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
2
64,4656 Kč - 107,9028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
2
62,2623 Kč - 62,2623 Kč 56 Skladem
M6
1
88,3526 Kč - 90,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1
10164297 152,7764 Kč - 152,7764 Kč 29 Skladem
M6
3
115,391 Kč - 115,391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
2
43,574 Kč - 43,574 Kč 220 Skladem
M8
3
78,2526 Kč - 78,2526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
3
238,6395 Kč - 238,6395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
3
18,7582 Kč - 18,7582 Kč 36 Skladem
M4
Bublinky
25,5412 Kč - 25,5412 Kč 7 Skladem
M6
Bublinky
31,1534 Kč - 31,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Bublinky
76,2674 Kč - 76,2674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Bublinky
129,7042 Kč - 129,7042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Bublinky
543,9002 Kč - 543,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
3
44,7322 Kč - 44,7322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2
  • z/ze 7
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm ocel; pryž

10426975

Cenové rozmezí
132,167 Kč - 132,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164235

Cenové rozmezí
137,3816 Kč - 137,3816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 25.4 mm 19.1 mm ocel; pryž

10164273

Cenové rozmezí
137,9812 Kč - 137,9812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164259

Cenové rozmezí
89,6773 Kč - 89,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164228

Cenové rozmezí
74,9658 Kč - 74,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164266

Cenové rozmezí
107,9028 Kč - 64,4656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164211

Cenové rozmezí
62,2623 Kč - 62,2623 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm ocel; pryž

10164280

Cenové rozmezí
90,3605 Kč - 88,3526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 24.0 mm 14.0 mm ocel; pryž

10164297

Cenové rozmezí
152,7764 Kč - 152,7764 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164242

Cenové rozmezí
115,391 Kč - 115,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10282472

Cenové rozmezí
43,574 Kč - 43,574 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm ocel; pryž

10282519

Cenové rozmezí
78,2526 Kč - 78,2526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm ocel; pryž

10282557

Cenové rozmezí
238,6395 Kč - 238,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10282595

Cenové rozmezí
18,7582 Kč - 18,7582 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Typ
    Bublinky
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10282632

Cenové rozmezí
25,5412 Kč - 25,5412 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Typ
    Bublinky
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10282670

Cenové rozmezí
31,1534 Kč - 31,1534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bublinky
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm ocel; pryž

10282717

Cenové rozmezí
76,2674 Kč - 76,2674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bublinky
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm ocel; pryž

10282755

Cenové rozmezí
129,7042 Kč - 129,7042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bublinky
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm ocel; pryž

10282571

Cenové rozmezí
543,9002 Kč - 543,9002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10170434

Cenové rozmezí
44,7322 Kč - 44,7322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    pryž přírodní; ocel
  • Celní nomenklatura
    4016930090