Menu Vyhledávání

Silentbloky – sendvičové a s vnějším závitem

Skladem

Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.

Produktová řada: SR5495

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 126
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celkový průměr Typ Celková výška Koupit
88,3526 Kč - 90,3605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1
64,4656 Kč - 107,9028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
2
74,9658 Kč - 74,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
2
137,3816 Kč - 137,3816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
2
62,2623 Kč - 62,2623 Kč 56 Skladem
M6
1
89,6773 Kč - 89,6773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1
10164297 152,7764 Kč - 152,7764 Kč 29 Skladem
M6
3
115,391 Kč - 115,391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
2
137,9812 Kč - 137,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1
132,167 Kč - 132,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
2
24,1796 Kč - 24,1796 Kč 28 Skladem
M5
1
26,1139 Kč - 26,1139 Kč 16 Skladem
M5
1
32,3369 Kč - 32,3369 Kč 8 Skladem
M6
1
56,5547 Kč - 56,5547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1
22,1306 Kč - 22,1306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
1
29,7281 Kč - 29,7281 Kč 238 Skladem
M6
1
43,9941 Kč - 43,9941 Kč 9 Skladem
M6
1
73,3786 Kč - 73,3786 Kč 7 Skladem
M8
1
30,6826 Kč - 30,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1
47,8755 Kč - 47,8755 Kč 18 Skladem
M6
1
  • z/ze 7
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm ocel; pryž

10164280

Cenové rozmezí
90,3605 Kč - 88,3526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164266

Cenové rozmezí
107,9028 Kč - 64,4656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164228

Cenové rozmezí
74,9658 Kč - 74,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164235

Cenové rozmezí
137,3816 Kč - 137,3816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm ocel; pryž

10164211

Cenové rozmezí
62,2623 Kč - 62,2623 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164259

Cenové rozmezí
89,6773 Kč - 89,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 24.0 mm 14.0 mm ocel; pryž

10164297

Cenové rozmezí
152,7764 Kč - 152,7764 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 12.7 mm ocel; pryž

10164242

Cenové rozmezí
115,391 Kč - 115,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 25.4 mm 19.1 mm ocel; pryž

10164273

Cenové rozmezí
137,9812 Kč - 137,9812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm ocel; pryž

10426975

Cenové rozmezí
132,167 Kč - 132,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová; ocel uhlíková
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Silentbloky 15.0 mm 10.0 mm ocel; pryž

10281727

Cenové rozmezí
24,1796 Kč - 24,1796 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10281734

Cenové rozmezí
26,1139 Kč - 26,1139 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016930090
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10281772

Cenové rozmezí
32,3369 Kč - 32,3369 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10281819

Cenové rozmezí
56,5547 Kč - 56,5547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10281710

Cenové rozmezí
22,1306 Kč - 22,1306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm ocel; pryž

10281758

Cenové rozmezí
29,7281 Kč - 29,7281 Kč

Skladové zásoby
238 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10281796

Cenové rozmezí
43,9941 Kč - 43,9941 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 35.0 mm ocel; pryž

10281833

Cenové rozmezí
73,3786 Kč - 73,3786 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10281765

Cenové rozmezí
30,6826 Kč - 30,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm ocel; pryž

10281802

Cenové rozmezí
47,8755 Kč - 47,8755 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    ocel pozinkovaná; pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790