10216422
1460880
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 1 734,211 Kč |
| 4 - 19 | 1 610,3563 Kč |
| 20 - 39 | 1 502,9901 Kč |
| 40 + | 1 409,0651 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 38.0 mm |
|---|---|
| Celková výška | 1.496 in |
| Velikost závitu | M12 |
| Tvar | kulaté |
| Orientace | Vnitřní závit na obou koncích |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Provedení základny | kulaté |
| Celkový průměr | 101.0 mm |
| Celkový průměr | 3.976 in |
| Výška základny | 38.0 mm |
| Výška základny | 1.496 in |
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |