10216408
1460878
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 1 532,7023 Kč |
| 4 - 19 | 1 423,241 Kč |
| 20 - 39 | 1 328,3365 Kč |
| 40 + | 1 245,3223 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 1.772 in |
|---|---|
| Celková výška | 45.0 mm |
| Velikost závitu | M12 |
| Tvar | kulaté |
| Orientace | Vnitřní závit na obou koncích |
| Materiál (podrobně) | ocel; pryž |
| Provedení základny | kulaté |
| Celkový průměr | 92.0 mm |
| Celkový průměr | 3.622 in |
| Výška základny | 45.0 mm |
| Výška základny | 1.772 in |
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |